Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
5,6511 € - 5,6511 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Naturale
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,0865 € - 0,1013 € 524785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
6,2762 € - 6,2762 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Nero
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,1088 € - 9,1088 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
Nero
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,6769 € - 14,6769 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
52,2511 € - 52,2511 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.6 mm
Nero
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
6,4012 € - 6,4012 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0837 € - 0,1046 € 47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
0,0858 € - 0,1073 € 10608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Nero
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
3,9434 € - 3,9434 € 2131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Nero
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,3327 € - 1,4871 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
Naturale
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1259 € - 1,252 € 1801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Naturale
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,6995 € - 1,7987 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Naturale
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,109 € - 0,1212 € 33384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Naturale
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1201 € - 0,1334 € 24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,3172 € - 0,3526 € 17483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,2478 € - 0,2747 € 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
7,3365 € - 7,3365 € 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
63,4512 € - 66,7937 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Naturale
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Senza linguetta
6
0,4673 € - 0,5183 € 14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Arancione
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186084

Fascia di prezzo
5,6511 € - 5,6511 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249253

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
524785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249529

Fascia di prezzo
6,2762 € - 6,2762 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249567

Fascia di prezzo
9,1088 € - 9,1088 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249604

Fascia di prezzo
14,6769 € - 14,6769 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249642

Fascia di prezzo
52,2511 € - 52,2511 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249697

Fascia di prezzo
6,4012 € - 6,4012 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturale

10287583

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Nero

10287620

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
10608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249499

Fascia di prezzo
3,9434 € - 3,9434 €

Livelli di giacenza
2131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374436

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,3327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374399

Fascia di prezzo
1,252 € - 1,1259 €

Livelli di giacenza
1801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242469

Fascia di prezzo
1,7987 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248935

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
33384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242360

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,1201 €

Livelli di giacenza
24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturale

10242407

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
17483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10248959

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186107

Fascia di prezzo
7,3365 € - 7,3365 €

Livelli di giacenza
2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturale

10293195

Fascia di prezzo
66,7937 € - 63,4512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Arancione

10293249

Fascia di prezzo
0,5183 € - 0,4673 €

Livelli di giacenza
14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF