Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
8,3071 € - 8,3071 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.63 mm
Naturale
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.15 mm
Naturale
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
2,4566 € - 2,4566 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.19 mm
Naturale
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.28 mm
Naturale
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.01 mm
Naturale
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
9,291 € - 10,3249 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
0,2506 € - 0,2506 € 2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Senza linguetta
3
0,0565 € - 0,0565 € 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
11,288 € - 11,288 € 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.9 mm
Naturale
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
0,8271 € - 0,9206 € 11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
Verde chiaro
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
0,2903 € - 0,3215 € 6881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
Arancione
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,2691 € - 0,2988 € 67019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
3,2353 € - 3,2353 € 1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Nero
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,6652 € - 5,6652 € 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Nero
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,8175 € - 7,8175 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
13,58 € - 13,58 € 1672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,9116 € - 6,9116 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
0,2693 € - 0,2693 € 33915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0409 € - 3,0409 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
Nero
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,0959 € - 5,0959 € 1969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Nero
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 9
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566678

Fascia di prezzo
8,3071 € - 8,3071 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M56
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566654


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M36
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566647

Fascia di prezzo
2,4566 € - 2,4566 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M33
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566661


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M52
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566630


Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M27
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293218

Fascia di prezzo
10,3249 € - 9,291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Nero

10241448

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturale

10287590

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293157

Fascia di prezzo
11,288 € - 11,288 €

Livelli di giacenza
2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde chiaro

10293294

Fascia di prezzo
0,9206 € - 0,8271 €

Livelli di giacenza
11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Arancione

10293256

Fascia di prezzo
0,3215 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
6881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Giallo

10288634

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2691 €

Livelli di giacenza
67019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249482

Fascia di prezzo
3,2353 € - 3,2353 €

Livelli di giacenza
1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249512

Fascia di prezzo
5,6652 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249550

Fascia di prezzo
7,8175 € - 7,8175 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249598

Fascia di prezzo
13,58 € - 13,58 €

Livelli di giacenza
1672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10249192

Fascia di prezzo
6,9116 € - 6,9116 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249321

Fascia di prezzo
0,2693 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
33915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377574

Fascia di prezzo
3,0409 € - 3,0409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249505

Fascia di prezzo
5,0959 € - 5,0959 €

Livelli di giacenza
1969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF