I tappi a estrazione laterale hanno un design conico che offre una protezione efficace contro danni, sporco, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma conica li rende una soluzione economica, adattabile a diverse dimensioni. Il design a innesto a pressione, combinato con la linguetta di estrazione, consente una rimozione facile e veloce anche in caso di fissaggio stretto.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCL2PCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | L | d1 | h | w | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0644 € - 0,1002 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,013 € - 0,0145 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0404 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0251 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0331 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0303 € - 0,0337 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0583 € - 0,0907 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0253 € - 0,0394 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0356 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,035 € - 0,0389 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0185 € - 0,0288 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0153 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0308 € - 0,0343 € | Richiedi il lead time qui |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0401 € | Richiedi il lead time qui |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0918 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0586 € - 0,0912 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0705 € - 0,0784 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare