Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20747596

Codice articolo precedente:

20747596

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 9999 0,0401 €
10000 + 0,036 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

80,20 €

2000 x 0,0401 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.5 mm
d1 21.0 mm
d2 23.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci