I tappi a estrazione laterale hanno un design conico che offre una protezione efficace contro danni, sporco, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma conica li rende una soluzione economica, adattabile a diverse dimensioni. Il design a innesto a pressione, combinato con la linguetta di estrazione, consente una rimozione facile e veloce anche in caso di fissaggio stretto.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCL2PCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | L | d1 | h | w | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0133 € - 0,0148 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0772 € - 0,0857 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0583 € - 0,0908 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,0929 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,04 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0339 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,031 € - 0,0345 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,019 € - 0,0295 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,026 € - 0,0404 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0358 € - 0,0398 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,066 € - 0,1027 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0253 € - 0,0394 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0467 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0654 € - 0,1017 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0742 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0601 € - 0,0935 € | Richiedi il lead time qui |