Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20747503

Codice articolo precedente:

20747503

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0385 €
5000 - 24999 0,0275 €
25000 + 0,0247 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

19,25 €

500 x 0,0385 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.5 mm
d1 11.5 mm
d2 13.5 mm
h 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci