Menu Ricerca

Tappo a pressione 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

Tappo a pressione in LDPE bianco. Questo tappo, con testa a cupola, può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione.
Codice articolo Essentra :

10060568

Codice articolo precedente:

054080260003

918221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1267 €
1000 + 0,0907 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

63,35 €

500 x 0,1267 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.0 mm
d 8.0 mm
H 9.5 mm
h 7.5 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo 4
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci