Menu Ricerca

Tappo a pressione 2.7 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

Tappo a pressione in LDPE bianco. Questo tappo, con testa a cupola, può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione.
Codice articolo Essentra :

10060704

Codice articolo precedente:

055002600003

49157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0879 €
5000 + 0,0791 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

87,90 €

1000 x 0,0879 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.0 mm
d 2.7 mm
H 7.7 mm
h 6.0 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Tipo 2
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci