I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7845 € - 3,5988 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 10338216 | 0,0323 € - 0,0323 € | 12150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
|
| 0,0975 € - 0,0975 € | 27750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,1201 € - 0,1201 € | 15149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,0583 € - 0,0583 € | 24451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,2549 € - 0,2549 € | 5426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 1,7356 € - 3,6449 € | 4955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | 4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,16 € - 0,2429 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,1215 € - 0,1215 € | 14704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,657 € - 1,657 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,8468 € - 2,8468 € | 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,8553 € - 1,8553 € | 987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,113 € - 0,1254 € | 29150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0668 € - 0,146 € | 45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturale
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1883 € - 0,4074 € | 44750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,0992 € - 0,2189 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0531 € - 0,1043 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,3059 € - 0,3059 € | 6364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,1685 € - 0,3658 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare