Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,0796 € - 0,4937 € 31980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16 in
Giallo
9.7 mm
6.9 mm
Filettatura UNF
1
0,1012 € - 0,2191 € Richiedi il lead time qui
7/8
Giallo
20.3 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0565 € - 0,0879 € Richiedi il lead time qui
1 in
Rosso
12.8 mm
37.5 mm
Filetti gas
4
0,0218 € - 0,034 € 44500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4 in; 1/2 in
Rosso
8.2 mm
17.6 mm
Filetti gas
4
0,0242 € - 0,0377 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 in; M16
Rosso
8.0 mm
21.7 mm
Filetti gas
4
0,0372 € - 0,0579 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8 in; 7/8 in
Rosso
9.8 mm
27.5 mm
Filetti gas
4
0,0666 € - 0,1036 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30; 1;3/6 in
Rosso
12.0 mm
37.5 mm
Filettatura Metrica
4
0,0449 € - 0,0698 € Richiedi il lead time qui
M24
Rosso
12.1 mm
31.8 mm
Filettatura Metrica
4
0,038 € - 0,0591 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M18
Rosso
7.1 mm
24.0 mm
Filettatura Metrica
4
0,0197 € - 0,0307 € 36500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/8 in; M10
Rosso
5.7 mm
14.3 mm
Filetti gas
4
0,0428 € - 0,0665 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in
Rosso
11.0 mm
31.6 mm
Filetti gas
4
0,0814 € - 0,1267 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1;1/2 in
Rosso
10.2 mm
49.5 mm
Filetti gas
4
0,0512 € - 0,0797 € Richiedi il lead time qui
M26; 1;1/16 in
Rosso
11.0 mm
31.6 mm
Filettatura UNF
4
0,038 € - 0,0591 € Richiedi il lead time qui
11/16 in
Rosso
7.2 mm
24.0 mm
Filettatura UNF
4
0,036 € - 0,0561 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14; 9/16 in
Rosso
5.0 mm
18.8 mm
Filettatura Metrica
4
0,1058 € - 0,1645 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2 in
Rosso
11.0 mm
67.8 mm
Filetti gas
4
0,0302 € - 0,047 € Richiedi il lead time qui
7/16 in
Rosso
6.0 mm
15.8 mm
Filettatura UNF
4
0,0372 € - 0,0579 € 45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 inM20
Rosso
9.4 mm
26.0 mm
Filetti gas
4
0,0793 € - 0,1234 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1;1/4 in
Rosso
12.7 mm
55.0 mm
Filetti gas
4
  • di 3
Tappo a scatto UNF 7/16" UNF Giallo LDPE

10158852

Fascia di prezzo
0,4937 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
31980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/8" UNF Giallo LDPE

10158869

Fascia di prezzo
0,2191 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto NPT 1" Gas Rosso LDPE - PIR

20573362

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT; UNF 1/4" Gas Rosso LDPE - PIR

20573317

Fascia di prezzo
0,034 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
44500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in; 1/2 in
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT; metriche 3/8" Gas Rosso LDPE - PIR

20573324

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in; M16
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT; UNF 5/8" Gas Rosso LDPE - PIR

20573348

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in; 7/8 in
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metriche; UNF M39 Rosso LDPE - PIR

20573461

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30; 1;3/6 in
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metriche; UNF M24 Rosso LDPE - PIR

20573454

Fascia di prezzo
0,0698 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metriche; UNF M18 Rosso LDPE - PIR

20573447

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT; metriche 1/8" Gas Rosso LDPE - PIR

20573300

Fascia di prezzo
0,0307 € - 0,0197 €

Livelli di giacenza
36500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in; M10
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT 3/4" Gas Rosso LDPE - PIR

20573355

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0428 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT 1,1/4" Gas Rosso LDPE - PIR

20573386

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1;1/2 in
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metriche; UNF 1 1/16" UNF Rosso LDPE - PIR

20573423

Fascia di prezzo
0,0797 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26; 1;1/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto UNF 11/16" UNF Rosso LDPE - PIR

20573416

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metriche; UNF M14 Rosso LDPE - PIR

20573430

Fascia di prezzo
0,0561 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14; 9/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT 2" Gas Rosso LDPE - PIR

20573393

Fascia di prezzo
0,1645 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 7/16" UNF Rosso LDPE - PIR

20573409

Fascia di prezzo
0,047 € - 0,0302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT; metriche 1/2" Gas Rosso LDPE - PIR

20573331

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 inM20
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto NPT 1,1/2" Gas Rosso LDPE - PIR

20573379

Fascia di prezzo
0,1234 € - 0,0793 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1;1/4 in
  • Filettatura standard
    Filetti gas
  • Colore
    Rosso