Menu Ricerca

Tappo a scatto NPT; metriche 3/8" Gas Rosso LDPE - PIR

Questo tappo a scatto in LDPE rosso è facile e veloce da installare, con un solo giro che garantisce una tenuta perfetta una volta premuto in posizione. La singola lamella si inserisce saldamente in una filettatura. Una linguetta centrale nella parte superiore offre una presa sicura per il serraggio e la rimozione, ed è adatta per filettature NPT e metriche.
Codice articolo Essentra :

20573324

Codice articolo precedente:

20573324

40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0377 €
5000 - 24999 0,0269 €
25000 + 0,0242 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

18,85 €

500 x 0,0377 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.7 mm
h 8.0 mm
Dimensioni filettatura 3/8 in; M16
Filettatura standard Filetti gas
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 4
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci