Menu Ricerca

Supporto per fascette montaggio con adesivo

Disponibile

La gamma di basette per fascette con montaggio adesivo offre versatilità in termini di opzioni di montaggio. Infatti, sono fornite con l'elemento adesivo ma consente anche il fissaggio a vite. Disponibile ad orientamento fisso a quattro vie o con base girevole. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza massima fascetta compatibile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,3703 € - 0,4325 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1923 € - 0,2235 € 2612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,1437 € - 0,1437 € 643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
10009659 0,1544 € - 0,1774 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1433 € - 0,146 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,2045 € - 0,2248 € 6107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,4023 € - 0,4023 € 15194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1923 € - 0,2235 € 8038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
10277041 0,146 € - 0,146 € 33500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1354 € - 0,1503 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2858 € - 0,3332 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
1,1189 € - 1,1189 € 862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,1923 € - 0,2235 € 9827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,191 € - 0,2126 € 60800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1923 € - 0,2126 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,0755 € - 0,1036 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2653 € - 0,2653 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,0819 € - 0,1122 € 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,638 € - 0,638 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,061 € - 0,2192 € 29868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • di 2
Sostegno per fascetta Adesivo #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10363683

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 3.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10246061

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
2612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 3.6 mm
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
Sostegno per fascetta Non adesivo ABS Bianco

10155240

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Altezza totale
    3.45 mm
  • Lunghezza totale
    19.05 mm
  • Larghezza totale
    19.05 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Sostegno per fascetta Adesivo M3.5 3.5 mm PA Naturale

10009659

Fascia di prezzo
0,1774 € - 0,1544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    6.1 mm
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 3.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10246054

Fascia di prezzo
0,146 € - 0,1433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 3.6 mm
  • Altezza totale
    3.9 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.8 mm Nylon 6/6 Nero

10277089

Fascia di prezzo
0,2248 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
6107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 6 3.6 mm Nylon 6/6 Nero

10108956

Fascia di prezzo
0,4023 € - 0,4023 €

Livelli di giacenza
15194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza base
    6.1 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 3.6 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10246047

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
8038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 3.2 mm
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Lunghezza totale
    12.5 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 3.2 mm Nylon 6/6 Nero

10277041

Fascia di prezzo
0,146 € - 0,146 €

Livelli di giacenza
33500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 3.2 mm
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Lunghezza totale
    12.5 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.5 mm Nylon 6/6 Nero

10277096

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.5 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10246085

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,2858 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10155158

Fascia di prezzo
1,1189 € - 1,1189 €

Livelli di giacenza
862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Diametro foro A
    3.8 mm
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10246092

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
9827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.5 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.8 mm Nylon 6/6 Nero

10277072

Fascia di prezzo
0,2126 € - 0,191 €

Livelli di giacenza
60800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 6 0.142 in Nylon 6/6 Naturale

10313374

Fascia di prezzo
0,2126 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza base
    6.1 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 3.6 mm
Sostegno per fascetta Vite Nylon 6/6 Naturale

10009642

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza totale
    6.1 mm
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
  • Larghezza totale
    19.1 mm
Sostegno per fascetta Adesivo ABS Bianco

10155264

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    3.45 mm
  • Lunghezza totale
    19.05 mm
  • Larghezza totale
    19.05 mm
Sostegno per fascetta Vite Nylon 6/6 Naturale

10009697

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Sostegno per fascetta Adesivo Nylon 6/6 Naturale

10155233

Fascia di prezzo
0,638 € - 0,638 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Sostegno per fascetta Vite 6 3.6 mm Nylon 6/6 Nero

10108949

Fascia di prezzo
0,2192 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
29868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza base
    6.1 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 3.6 mm
  • Altezza totale
    6.1 mm