Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite Nylon 6/6 Naturale

Screw mount cable tie holder recommended for light weight wire bundles. It has a centred screw hole if additional support is needed.
Codice articolo Essentra :

10009697

Codice articolo precedente:

FTH-7-01-M

630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1122 €
5000 - 9999 0,1036 €
10000 - 19999 0,0982 €
20000 - 29999 0,0927 €
30000 + 0,0819 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

112,20 €

1000 x 0,1122 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Vite
Altezza totale 7.1 mm
Lunghezza totale 25.4 mm
Larghezza totale 25.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci