Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Adesivo 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

Basetta per fascetta con montaggio adesivo che non richiede utensili di installazione. Raccomandata per fasci di cavi leggeri. Ha un foro a vite centrale qualora sia necessario supporto aggiuntivo.
Codice articolo Essentra :

10246047

Codice articolo precedente:

460329

9838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2235 €
1000 - 1999 0,2126 €
2000 + 0,1923 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,35 €

100 x 0,2235 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Non montato
Intervallo larghezza fascetta compatibile 2.4 - 3.2 mm
Altezza totale 3.2 mm
Lunghezza totale 12.5 mm
Larghezza totale 12.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci