Menu Ricerca

Supporto per fascette montaggio con adesivo

Disponibile

La gamma di basette per fascette con montaggio adesivo offre versatilità in termini di opzioni di montaggio. Infatti, sono fornite con l'elemento adesivo ma consente anche il fissaggio a vite. Disponibile ad orientamento fisso a quattro vie o con base girevole. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza massima fascetta compatibile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,3703 € - 0,4325 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,2045 € - 0,2248 € 6107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1354 € - 0,1503 € 33300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,1598 € - 0,1828 € 4363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,1801 € - 0,2059 € 788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1437 € - 0,1437 € 643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1433 € - 0,146 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
10009659 0,1544 € - 0,1774 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10246078 0,1796 € - 0,21 € 74304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,191 € - 0,2126 € 53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2293 € - 0,2653 € 31778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,638 € - 0,638 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,1354 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1598 € - 0,1842 € 32873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,061 € - 0,2192 € 26868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1923 € - 0,2235 € 9527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,3739 € - 0,4113 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1923 € - 0,2126 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2653 € - 0,2653 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,0819 € - 0,1122 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
  • di 2
Sostegno per fascetta Adesivo #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10363683

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.8 mm Nylon 6/6 Nero

10277089

Fascia di prezzo
0,2248 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
6107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 3.6 mm Nylon 6/6 Nero

10277065

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
33300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 3.6 mm
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 2.5 mm PA Naturale

10015780

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
4363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 4.8 mm PVC Bianco

10108925

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 4.8 mm
  • Lunghezza totale
    26.2 mm
Sostegno per fascetta Non adesivo ABS Bianco

10155240

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Altezza totale
    3.45 mm
  • Lunghezza totale
    19.05 mm
  • Larghezza totale
    19.05 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 3.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10246054

Fascia di prezzo
0,146 € - 0,1433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 3.6 mm
  • Altezza totale
    3.9 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo M3.5 3.5 mm PA Naturale

10009659

Fascia di prezzo
0,1774 € - 0,1544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza totale
    6.1 mm
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10246078

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
74304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.8 mm Nylon 6/6 Nero

10277072

Fascia di prezzo
0,2126 € - 0,191 €

Livelli di giacenza
53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo ABS Bianco

10155257

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
31778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza totale
    3.45 mm
  • Lunghezza totale
    19.05 mm
  • Larghezza totale
    19.05 mm
Sostegno per fascetta Adesivo Nylon 6/6 Naturale

10155233

Fascia di prezzo
0,638 € - 0,638 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 3.6 mm Nylon 6/6 Nero

10277058

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 3.6 mm
  • Altezza totale
    3.9 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo M4 3.5 mm PA Naturale

10009703

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
32873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
Sostegno per fascetta Vite 6 3.6 mm Nylon 6/6 Nero

10108949

Fascia di prezzo
0,2192 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
26868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza base
    6.1 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 3.6 mm
  • Altezza totale
    6.1 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare 4.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10246092

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
9527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.5 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10155271

Fascia di prezzo
0,4113 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Diametro foro A
    3.8 mm
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 6 0.142 in Nylon 6/6 Naturale

10313374

Fascia di prezzo
0,2126 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza base
    6.1 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 3.6 mm
Sostegno per fascetta Adesivo ABS Bianco

10155264

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Altezza totale
    3.45 mm
  • Lunghezza totale
    19.05 mm
  • Larghezza totale
    19.05 mm
Sostegno per fascetta Vite Nylon 6/6 Naturale

10009697

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm