20268695
20268695
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 481,751 € |
| 5 - 9 | 457,6625 € |
| 10 - 19 | 433,575 € |
| 20 - 49 | 409,4875 € |
| 50 + | 361,3125 € |
| Tipo rotaia | Asta e carrelli |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 240.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare