Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555,92 € - 741,23 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 35,50 € - 47,327 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 117,42 € - 156,562 € | Richiedi il lead time qui |
840.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 311,63 € - 415,513 € | Richiedi il lead time qui |
2000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 171,55 € - 228,739 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 287,50 € - 383,334 € | Richiedi il lead time qui |
2040.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 336,30 € - 448,399 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 385,10 € - 513,471 € | Richiedi il lead time qui |
2760.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 252,89 € - 337,19 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 236,62 € - 315,497 € | Richiedi il lead time qui |
1680.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 84,74 € - 112,987 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 155,29 € - 207,053 € | Richiedi il lead time qui |
1080.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 52,06 € - 69,412 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 204,09 € - 272,118 € | Richiedi il lead time qui |
1440.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 68,32 € - 91,098 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 133,69 € - 178,255 € | Richiedi il lead time qui |
960.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 217,78 € - 290,367 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 450,09 € - 600,124 € | Richiedi il lead time qui |
3240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 101,00 € - 134,673 € | Richiedi il lead time qui |
720.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 320,03 € - 426,713 € | Richiedi il lead time qui |
2280.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare