20268343
20268343
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 571,606 € |
| 5 - 9 | 543,03 € |
| 10 - 19 | 514,45 € |
| 20 - 49 | 485,87 € |
| 50 + | 428,70 € |
| Tipo rotaia | Asta e carrelli |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M5x20 |
| l1 | 3000.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 9.0 |
| α | 50.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare