Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.173,68 € - 1.564,913 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 665,00 € - 886,669 € | Richiedi il lead time qui |
2700.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.019,79 € - 1.359,722 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 148,74 € - 198,324 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 883,02 € - 1.177,358 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 955,68 € - 1.274,245 € | Richiedi il lead time qui |
3900.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.101,02 € - 1.468,026 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 195,27 € - 260,358 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.131,88 € - 1.509,172 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.246,36 € - 1.661,807 € | Richiedi il lead time qui |
5100.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.028,35 € - 1.371,132 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 372,25 € - 496,335 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 519,67 € - 692,895 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 444,92 € - 593,229 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 382,54 € - 510,048 € | Richiedi il lead time qui |
2000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 737,68 € - 983,577 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 810,35 € - 1.080,464 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 291,34 € - 388,458 € | Richiedi il lead time qui |
900.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 682,47 € - 909,965 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.279,39 € - 1.421,539 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0