Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223,2245 € - 297,6262 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 569,818 € - 759,7608 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 755,1175 € - 1.006,8175 € | Richiedi il lead time qui |
5100.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 257,3673 € - 343,1516 € | Richiedi il lead time qui |
1600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 538,7913 € - 718,3897 € | Richiedi il lead time qui |
3400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 886,379 € - 1.181,8373 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 864,5055 € - 1.152,6781 € | Richiedi il lead time qui |
5850.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 127,6125 € - 170,1551 € | Richiedi il lead time qui |
800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 776,991 € - 1.035,9911 € | Richiedi il lead time qui |
5250.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 733,2338 € - 977,6512 € | Richiedi il lead time qui |
4940.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 820,7585 € - 1.094,3382 € | Richiedi il lead time qui |
5550.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 195,3035 € - 260,4023 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 383,6165 € - 511,4842 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 288,394 € - 384,5298 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 65,4053 € - 87,205 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 158,8033 € - 211,7343 € | Richiedi il lead time qui |
1000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 96,5858 € - 128,7841 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 842,632 € - 1.123,5046 € | Richiedi il lead time qui |
5700.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 226,3405 € - 301,7805 € | Richiedi il lead time qui |
1400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 383,1963 € - 510,9246 € | Richiedi il lead time qui |
2550.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare