Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1273 € - 0,1501 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,194 € - 0,3526 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,3937 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,16 € - 0,2917 € | 24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,3696 € | 34400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,245 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,1822 € | 8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 10020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10108215 | 0,1123 € - 0,1285 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1699 € - 0,3115 € | 16386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,3385 € | 50994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,2351 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2337 € | 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare