Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,2053 € - 0,2337 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
0,2096 € - 0,2393 € 8498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
22.2 mm
0,1032 € - 0,1147 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,1883 € - 0,2152 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
11.1 mm
0,1883 € - 0,2152 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
7.9 mm
0,1883 € - 0,2152 € Richiedi il lead time qui
M4
4.8 mm
0,1883 € - 0,2152 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.3 mm
0,1883 € - 0,2152 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
3.2 mm
0,1883 € - 0,2152 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,1883 € - 0,2152 € 6903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.8 mm
0,1883 € - 0,2152 € 7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
9.5 mm
0,1883 € - 0,2152 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,1883 € - 0,2152 € Richiedi il lead time qui
M4
11.1 mm
0,1349 € - 0,1586 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
0,1079 € - 0,127 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
0,1997 € - 0,228 € 18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
0,2296 € - 0,2622 € Richiedi il lead time qui
M4
25.4 mm
0,1997 € - 0,228 € 4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
0,1997 € - 0,228 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
0,2296 € - 0,2622 € 4798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco M4 20.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10013854

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco M3 22.2 mm PA Naturale

10010181

Fascia di prezzo
0,2393 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
8498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
6903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 15.0 mm PA

10175392

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco 6.0 mm PA

10175439

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 19.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10013786

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 25.4 mm PA Naturale

10013823

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 15.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10013762

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 22.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10013809

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 6.4 mm PA Naturale

10011249

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
4798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm