Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2053 € - 0,2337 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,2393 € | 8498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1147 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 6903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1586 € | 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 4798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare