Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2013 € - 0,2291 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,26 € - 0,2889 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 19351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1586 € | 1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 43600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1013 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,178 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1501 € | 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 1421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare