Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2296 € - 0,2622 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2337 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,2889 € | 41249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,3073 € | 29836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,3342 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,3639 € | 13150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2506 € | 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2506 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2506 € | 3963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2506 € | 5002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10016732 | 0,2166 € - 0,2478 € | 42988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,2166 € - 0,2478 € | 11193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,2351 € | 3061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,2351 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,245 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2478 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2506 € | 3619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare