Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1997 € - 0,228 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,2889 € | 41149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,3073 € | 29836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2506 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 17266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,3385 € | 50994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2013 € - 0,2291 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,1822 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 18766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,1822 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3441 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,2974 € | 54395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,3243 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm