Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2452 € - 0,2804 € 8306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
10022016 0,1556 € - 0,1779 € 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1266 € - 0,1448 € 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € 14970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
0,1327 € - 0,1514 € 7911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,2452 € - 0,2804 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2452 € - 0,2804 € 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1556 € - 0,1779 € 1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1266 € - 0,1448 € 1745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2452 € - 0,2804 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2452 € - 0,2804 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2452 € - 0,2804 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2452 € - 0,2804 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,1327 € - 0,1514 € 3418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1327 € - 0,1514 € 13453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,228 € - 0,3261 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2307 € - 0,333 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,228 € - 0,3261 € 1979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2625 € - 0,373 € 4255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
8306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022016

Fascia di prezzo
0,1779 € - 0,1556 €

Livelli di giacenza
1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022054

Fascia di prezzo
0,1448 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022092

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
14970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022139

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
7911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022023

Fascia di prezzo
0,1779 € - 0,1556 €

Livelli di giacenza
1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022061

Fascia di prezzo
0,1448 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
1745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022108

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
3418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022146

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
13453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10446928

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Fascia di prezzo
0,333 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150344

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
1979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Fascia di prezzo
0,373 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
4255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm