Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10150382
CBABS205A
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,3342 € |
| 10000 + | 0,2337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale base | Adesivo a base di gomma |
|---|---|
| Colore | Naturale |
| Tipo fissaggio foro A | Snap Lock |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio adesivo |
| Larghezza base | 0.551 in |
| Larghezza base | 14.0 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.11 in |
| Altezza testa bloccante A | 2.8 mm |
| Lunghezza distanziale | 3.5 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.138 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |