Menu Ricerca

Distanziale con base adesiva 13.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

Questo distanziale con corpo solido ha una base adesiva e un appoggio piatto superiore. Perfetto per pannelli che non richiedono fissaggio o pannelli più grandi che richiedono supporto aggiuntivo.
Codice articolo Essentra :

10022146

Codice articolo precedente:

PSBM-7-01A-RT

13453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1551 €
5000 - 9999 0,1432 €
10000 + 0,136 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

155,10 €

1000 x 0,1551 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo a base di gomma
Colore Naturale
Larghezza base 13.0 mm
Lunghezza distanziale 11.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci