I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Codice Serie: SR2712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Larghezza base | Lunghezza base | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,228 € - 0,3261 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2326 € - 0,3304 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,3606 € | 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,333 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,373 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,3606 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7762 € - 0,9089 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,3454 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7206 € - 0,8412 € | 7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,2452 € - 0,279 € | 3074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2452 € - 0,279 € | 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,228 € - 0,3261 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2452 € - 0,279 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10013373 | 0,2452 € - 0,279 € | 10688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,2452 € - 0,279 € | 83388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2208 € - 0,2519 € | 18270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2208 € - 0,2519 € | 1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,9976 € - 2,5286 € | 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2343 € | 17985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2343 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare