Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
31.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € 85786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,1699 € - 0,1948 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,1727 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
0,1685 € - 0,1927 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,1699 € - 0,1948 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1699 € - 0,1948 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,1315 € - 0,1464 € 14515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1024 € - 0,1138 € 14811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1363 € - 0,1506 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € 14048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € 2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1363 € - 0,1506 € 3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 31.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10013014

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10013038

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
85786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10005149

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 20.6 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004661

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 38.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10634202

Fascia di prezzo
0,1927 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10005248

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10005217

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10027240

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
14515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10027233

Fascia di prezzo
0,1138 € - 0,1024 €

Livelli di giacenza
14811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011973

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10011966

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10638187

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10011997

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10012055

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10012116

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
14048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10012093

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012062

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10630242

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10012154

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012109

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm