Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).
Codice Serie: SR2719 ,SR2727
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2361 € - 0,2624 € | Richiedi il lead time qui |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1593 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1677 € - 0,1863 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1164 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,211 € | 6642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1923 € - 0,2194 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1611 € - 0,179 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2294 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2294 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2124 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0993 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1543 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2103 € - 0,2337 € | 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1811 € | 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1543 € | 8050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1543 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1543 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1543 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1775 € | 2028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2215 € - 0,2462 € | 23771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm