Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1117 € - 0,1241 € 4162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1841 € - 0,211 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1368 € - 0,152 € 4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1598 € - 0,1775 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1841 € - 0,211 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1841 € - 0,211 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,112 € - 0,16 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,112 € - 0,16 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1159 € - 0,1657 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1227 € - 0,1761 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1036 € - 0,1487 € 3483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,123 € - 0,1756 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1671 € - 0,1926 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1337 € - 0,1486 € 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1498 € - 0,185 € 100850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
20.0 mm
0,1252 € - 0,1784 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1586 € - 0,1812 € Richiedi il lead time qui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1586 € - 0,1812 € 15161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1699 € - 0,3115 € 25598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
11.0 mm
0,1841 € - 0,3385 € 1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
17.5 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002896

Fascia di prezzo
0,1241 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
4162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10002940

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002988

Fascia di prezzo
0,152 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002957

Fascia di prezzo
0,1775 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10002995

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003022

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151303

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10151235

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.5 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151310

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1159 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10630457

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151297

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
3483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151334

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003015

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002933

Fascia di prezzo
0,1486 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003053

Fascia di prezzo
0,185 € - 0,1498 €

Livelli di giacenza
100850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    6.3 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151341

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10153765

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.3 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10153796

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
15161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.3 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 11.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10119693

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
25598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.7 mm
Supporto chiusura a scatto 17.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10119730

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.7 mm