Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Supporti per PCB a doppio fissaggio con clip base rilasciabile. Utilizzabili per tenere insieme 2 PCB o una singola scheda su un telaio con possibilità di staccarli su un lato per consentire riparazioni o risoluzione dei problemi, con conseguente risparmio di tempo e fatica. In nylon naturale 6/6 RMS-01 con classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10153796

Codice articolo precedente:

DLCBSRA3-8-01

15161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1812 €
5000 - 9999 0,1685 €
10000 + 0,1586 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

181,20 €

1000 x 0,1812 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.3 mm
Diametro foro A 4.75 mm
Diametro foro B 4.75 mm
Intervallo spessore pannello A 0.79 - 1.98 mm
Intervallo spessore pannello B 0.79 - 1.98 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci