Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

In nylon naturale 6/6, RMS-01. Questo supporto per circuiti stampati alettato con doppio meccanismo di blocco può essere facilmente installato manualmente. Le alette forniscono una tensione aggiuntiva per mantenere saldo il fissaggio. Questo articolo è realizzato con materiale di classe UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10002957

Codice articolo precedente:

DLCBSAT-5-01

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1775 €
5000 + 0,1598 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

177,50 €

1000 x 0,1775 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 4.4 mm
Diametro foro A 2.54 mm
Diametro foro B 3.18 mm
Altezza testa bloccante B 4.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.63 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 7.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci