I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).
Codice Serie: SR2719 ,SR2727
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1557 € - 0,1784 € | 11206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1856 € - 0,2133 € | 5620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1856 € - 0,2133 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1856 € - 0,2133 € | 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1851 € | 17919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1855 € | 68500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10015209 | 0,1657 € - 0,1897 € | 13278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,1657 € - 0,1897 € | 33106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1329 € - 0,1641 € | 167000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,116 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,1497 € | 169258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1887 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,197 € - 0,2264 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,197 € - 0,2264 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,197 € - 0,2264 € | 15982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,197 € - 0,2264 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,197 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,171 € - 0,1938 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,171 € - 0,1938 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1181 € | 5968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare