Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1561 € - 0,1796 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1561 € - 0,1796 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1811 € - 0,2081 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
10015186 0,1575 € - 0,181 € 52369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 71136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1811 € - 0,2081 € 5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1811 € - 0,2081 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
10015629 0,1811 € - 0,2081 € 4808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
0,1811 € - 0,2081 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,1561 € - 0,1796 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
9.5 mm
10015711 0,1658 € - 0,1893 € 2967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
10015438 0,1603 € - 0,1781 € 22148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
4.0 mm
0,1053 € - 0,117 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1727 € - 0,1975 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,109 € - 0,1211 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,1512 € - 0,1684 € 2088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1315 € - 0,1464 € Richiedi il lead time qui
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1512 € - 0,1684 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1512 € - 0,1684 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1512 € - 0,1684 € 788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Nero

10015445

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014790

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10014837

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015186

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
52369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015223

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
71136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015261

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015308

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015629

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
4808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015667

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015773

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015711

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
2967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015438

Fascia di prezzo
0,1781 € - 0,1603 €

Livelli di giacenza
22148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10004593

Fascia di prezzo
0,117 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.86 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004890

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10004616

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.86 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10026892

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1512 €

Livelli di giacenza
2088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10027042

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10112731

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10027103

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10026915

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1512 €

Livelli di giacenza
788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm