Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

SP1 tipo 1. Questo supporto a spinta con doppio meccanismo senza blocco ha un corpo scanalato in nylon naturale 6/6, RMS-19 con classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10026892

Codice articolo precedente:

SP1-10-19

2088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1684 €
5000 - 9999 0,1605 €
10000 + 0,1512 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

168,40 €

1000 x 0,1684 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 6.4 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.0 mm
Altezza testa bloccante B 2.4 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 15.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci