Menu Ricerca

Stringitubi con bullone a T

Disponibile

I morsetti per tubi con testa a T sono stati progettati per collegare tubi e tubazioni che richiedono una tenuta ermetica e a prova di perdite ad alte pressioni. Presentano una struttura robusta con boccole complete. Contiene un ponte, anelli robusti e saldature a tre punti per garantire resistenza e sicurezza. La testa del bullone rialzata facilita il serraggio.

  • Progettati per fissare condotti e tubi flessibili ad alta pressione che richiedono una tenuta salda e stagna
  • Sono durevoli e resistenti a corrosione e usura.
  • Ideali per macchine industriali, attrezzature fuoristrada, macchine agricole per l'irrigazione e veicoli per impieghi gravosi
Materiale: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Colore: Naturale Codice Serie: SR6122, SR6101

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 W Tipo Acquista
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
11,8107 € - 11,8107 € 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
3,7931 € - 4,2266 € Richiedi il lead time qui
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
Richiedi il lead time qui
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
2,8719 € - 3,0209 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
Richiedi il lead time qui
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1,2664 € - 1,2664 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
5,2082 € - 5,4976 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
6,9707 € - 6,9707 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
1,2834 € - 1,2834 € 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
1,6143 € - 1,6143 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
2,7953 € - 2,7953 € 519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
5,4976 € - 5,4976 € 1027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
  • di 2
Morsetto per tubi 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308059


Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10276266

Fascia di prezzo
11,8107 € - 11,8107 €

Livelli di giacenza
875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308080

Fascia di prezzo
4,2266 € - 3,7931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10554470


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308097


Livelli di giacenza
365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10307960


Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10307991


Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10308035

Fascia di prezzo
3,0209 € - 2,8719 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308066


Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10554487


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10276129

Fascia di prezzo
1,2664 € - 1,2664 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10276174

Fascia di prezzo
5,4976 € - 5,2082 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10629253

Fascia di prezzo
6,9707 € - 6,9707 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10276136

Fascia di prezzo
1,2834 € - 1,2834 €

Livelli di giacenza
217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10276143

Fascia di prezzo
1,6143 € - 1,6143 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10276204

Fascia di prezzo
2,7953 € - 2,7953 €

Livelli di giacenza
519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10276167

Fascia di prezzo
5,4976 € - 5,4976 €

Livelli di giacenza
1027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale