Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0418 € - 0,0516 € 1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1121 € - 0,1384 € 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,1142 € - 0,141 € 28996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0317 € - 0,0391 € 12475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0568 € - 0,0701 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0269 € - 0,0333 € 1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0367 € - 0,0454 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,055 € - 0,0679 € Richiedi il lead time qui
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0168 € - 0,0168 € 11168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,023 € - 0,023 € 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0175 € - 0,0175 € 3156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0242 € - 0,0242 € 3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0439 € - 0,0439 € 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
4,1356 € - 4,5888 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
4,6597 € - 5,1695 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
6,0335 € - 6,7133 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
11,7271 € - 13,0301 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
2,9459 € - 3,2717 € Richiedi il lead time qui
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
3,4416 € - 3,7957 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
4,2064 € - 4,6738 € Richiedi il lead time qui
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
  • di 7
Rondella a molla 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetale

10218303

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.4 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetale

10218341

Fascia di prezzo
0,1384 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    21.5 mm
  • Diametro interno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetale

10218334

Fascia di prezzo
0,141 € - 0,1142 €

Livelli di giacenza
28996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    21.5 mm
  • Diametro interno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetale

10218297

Fascia di prezzo
0,0391 € - 0,0317 €

Livelli di giacenza
12475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    10.6 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetale

10218310

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    14.4 mm
  • Diametro interno
    6.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetale

10218273

Fascia di prezzo
0,0333 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    7.5 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetale

10218280

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.3 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetale

10218327

Fascia di prezzo
0,0679 € - 0,055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    16.8 mm
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acciaio

10240038

Fascia di prezzo
0,0168 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
11168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    5.6 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acciaio

10240052

Fascia di prezzo
0,023 € - 0,023 €

Livelli di giacenza
1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.8 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acciaio

10240045

Fascia di prezzo
0,0175 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
3156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acciaio

10240069

Fascia di prezzo
0,0242 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acciaio

10240076

Fascia di prezzo
0,0439 € - 0,0439 €

Livelli di giacenza
1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella Belleville ASTM 16.0 mm 47.6 mm Acciaio al carbonio

10444245

Fascia di prezzo
4,5888 € - 4,1356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    47.6 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Altezza sotto carico
    2.2 mm
  • Carico a deflessione minima
    1481.0 N
Rondella Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acciaio al carbonio

10639160

Fascia di prezzo
5,1695 € - 4,6597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    47.6 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Altezza sotto carico
    2.7 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5867.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acciaio al carbonio

10642863

Fascia di prezzo
6,7133 € - 6,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    50.8 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Altezza sotto carico
    3.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    9519.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acciaio al carbonio

10639184

Fascia di prezzo
13,0301 € - 11,7271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    57.2 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    3.8 mm
  • Altezza sotto carico
    4.3 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    19105.0 N
Rondella Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acciaio inossidabile

10444368

Fascia di prezzo
3,2717 € - 2,9459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    1018.0 N
Rondella Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acciaio inossidabile

10444405

Fascia di prezzo
3,7957 € - 3,4416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    1286.0 N
Rondella Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acciaio inossidabile

10444436

Fascia di prezzo
4,6738 € - 4,2064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    14.4 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Altezza sotto carico
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    1530.0 N