Menu Ricerca

Rondella Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acciaio al carbonio

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Codice articolo Essentra :

10639160

Codice articolo precedente:

1218208

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 5,1695 €
100 - 199 4,9287 €
200 + 4,6597 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

103,39 €

20 x 5,1695 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 47.6 mm
Diametro interno 16.0 mm
Spessore 2.2 mm
Altezza sotto carico 2.7 mm
Carico in posizione orizzontale 5867.0 N
Carico a massima deflessione 3737.0 N
Carico a deflessione minima 2758.0 N
Materiale Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci