Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0269 € - 0,0333 € 1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0568 € - 0,0701 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0367 € - 0,0454 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0317 € - 0,0391 € 12475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0418 € - 0,0516 € 1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,055 € - 0,0679 € Richiedi il lead time qui
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,1121 € - 0,1384 € 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,1142 € - 0,141 € 28996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
5,0279 € - 5,5803 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
13,2426 € - 14,7014 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
9,5601 € - 10,6507 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
1,8553 € - 2,0678 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,0111 € - 2,2519 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
2,2661 € - 2,521 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
3,3141 € - 3,6965 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
5,5378 € - 6,161 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
3,7107 € - 4,1356 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
11,2455 € - 12,4919 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
1,9262 € - 2,1386 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
2,1528 € - 2,4077 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
  • di 7
Rondella a molla 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetale

10218273

Fascia di prezzo
0,0333 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    7.5 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetale

10218310

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    14.4 mm
  • Diametro interno
    6.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetale

10218280

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.3 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetale

10218297

Fascia di prezzo
0,0391 € - 0,0317 €

Livelli di giacenza
12475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    10.6 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetale

10218303

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.4 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetale

10218327

Fascia di prezzo
0,0679 € - 0,055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    16.8 mm
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetale

10218341

Fascia di prezzo
0,1384 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    21.5 mm
  • Diametro interno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetale

10218334

Fascia di prezzo
0,141 € - 0,1142 €

Livelli di giacenza
28996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    21.5 mm
  • Diametro interno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acciaio inossidabile

10234884

Fascia di prezzo
5,5803 € - 5,0279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    1072.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acciaio inossidabile

10634691

Fascia di prezzo
14,7014 € - 13,2426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    2.7 mm
  • Altezza sotto carico
    3.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    12602.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acciaio inossidabile

10641040

Fascia di prezzo
10,6507 € - 9,5601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    50.8 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.7 mm
  • Altezza sotto carico
    2.5 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    3825.0 N
Rondella Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acciaio inossidabile

10444252

Fascia di prezzo
2,0678 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    245.0 N
Rondella Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acciaio inossidabile

10444290

Fascia di prezzo
2,2519 € - 2,0111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Altezza sotto carico
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    547.0 N
Rondella Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acciaio inossidabile

10444337

Fascia di prezzo
2,521 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.2 mm
  • Carico a deflessione minima
    885.0 N
Rondella Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm Acciaio inossidabile

10444375

Fascia di prezzo
3,6965 € - 3,3141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    23.8 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    823.0 N
Rondella Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Acciaio inossidabile

10633816

Fascia di prezzo
6,161 € - 5,5378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.9 mm
  • Altezza sotto carico
    2.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5938.0 N
Rondella Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Acciaio inossidabile

10444443

Fascia di prezzo
4,1356 € - 3,7107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    867.0 N
Rondella Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acciaio al carbonio

10633564

Fascia di prezzo
12,4919 € - 11,2455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    76.2 mm
  • Diametro interno
    38.1 mm
  • Spessore
    2.4 mm
  • Altezza sotto carico
    3.6 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    7251.0 N
Rondella Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acciaio al carbonio

10443996

Fascia di prezzo
2,1386 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    1624.0 N
Rondella Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm Acciaio al carbonio

10444023

Fascia di prezzo
2,4077 € - 2,1528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    23.8 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    823.0 N