Menu Ricerca

Rondella Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm Acciaio al carbonio

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Codice articolo Essentra :

10444023

Codice articolo precedente:

1218181

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,4077 €
100 - 199 2,2802 €
200 + 2,1528 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

48,15 €

20 x 2,4077 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 23.8 mm
Diametro interno 8.1 mm
Spessore 1.1 mm
Altezza sotto carico 1.4 mm
Carico a deflessione minima 823.0 N
Materiale Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci