10641040
1218262
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 10,6507 € |
| 100 - 199 | 10,0983 € |
| 200 + | 9,5601 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro esterno | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 2 in |
| Diametro interno | 25.4 mm |
| Diametro interno | 1 in |
| Spessore | 0.067 in |
| Spessore | 1.7 mm |
| Altezza sotto carico | 0.098 in |
| Altezza sotto carico | 2.5 mm |
| Carico in posizione orizzontale | 3825.0 N |
| Carico in posizione orizzontale | 3825.0 N |
| Carico a massima deflessione | 3020.0 N |
| Carico a massima deflessione | 3020.0 N |
| Carico a deflessione minima | 2233.0 N |
| Carico a deflessione minima | 2233.0 N |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare