Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pistoncini a molla con sfera e impronta esagonale vengono utilizzati per il posizionamento, l’applicazione di pressione e il sollevamento Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.
Il design con impronta esagonale consente una facile installazione e regolazione, utilizzando chiavi esagonali standard e garantendo una tenuta sicura e una gestione efficiente, adattata alle necessità individuali.. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua straordinaria resistenza alla corrosione, garantendo longevità e affidabilità del pistoncino anche in condizioni difficili. La superficie liscia della sfera in acciaio inossidabile consente un contatto a basso attrito che riduce l'usura e aumenta la durata utile del pistoncino e dei componenti ad esso accoppiati.
Il corpo filettato semplifica l'integrazione in sistemi o strutture esistenti. La forza della molla può essere personalizzata in base all'applicazione.
Materiale: Acciaio brunito, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR31500
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Forza della molla F1 ≈ N | Forza della molla F2 ≈ N | Materiale | Corsa s1 | d1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7368 € - 3,649 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio brunito
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 7,79 € - 10,3833 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 3,0955 € - 4,1205 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio brunito
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 7,1545 € - 9,5428 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.8
|
M4
|
2.5