Menu Ricerca

Pistoncino a molla M4 2.5 12.0 Acciaio brunito

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Codice articolo Essentra :

20760830

Codice articolo precedente:

20760830

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 3,56 €
20 - 49 3,20 €
50 - 99 3,03 €
100 + 2,67 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,56 €

1 x 3,56 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla È aumentato
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Corsa s1 0.8
Forza della molla F1 ≈ N 12.0
Forza della molla F2 ≈ N 18.0
A/F 2.0
Peso g 0.6
Materiale Acciaio brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci