Menu Ricerca

Snodo sferico asta terminale - Filetto femmina, polimero

In produzione

I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro alloggiamento sfera Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera Lunghezza filettatura perno a sfera Acquista
36,7645 € - 36,7645 € In produzione
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
101,0402 € - 101,0402 € In produzione
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
44,2508 € - 44,2508 € In produzione
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
68,7387 € - 68,7387 € In produzione
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
35,9923 € - 35,9923 € In produzione
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
79,4317 € - 79,4317 € In produzione
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
38,8978 € - 38,8978 € In produzione
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
71,304 € - 71,304 € In produzione
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
30,8355 € - 30,8355 € In produzione
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
61,3701 € - 61,3701 € In produzione
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
71,6443 € - 71,6443 € In produzione
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
100,0455 € - 100,0455 € In produzione
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
30,7439 € - 30,7439 € In produzione
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
53,4518 € - 53,4518 € In produzione
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
93,4883 € - 93,4883 € In produzione
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
69,0659 € - 69,0659 € In produzione
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
92,546 € - 92,546 € In produzione
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
68,3984 € - 68,3984 € In produzione
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
39,9056 € - 39,9056 € In produzione
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
100,6737 € - 100,6737 € In produzione
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
  • di 2
Giunto a sfera M8 19.0 mm (DIA) Acciaio

1505327

Fascia di prezzo
36,7645 € - 36,7645 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    19.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    10.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505366

Fascia di prezzo
101,0402 € - 101,0402 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    15.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M12 28.0 mm (DIA) Acciaio

1505319

Fascia di prezzo
44,2508 € - 44,2508 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    28.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    15.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

1505338

Fascia di prezzo
68,7387 € - 68,7387 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    8.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M8 19.0 mm (DIA) Acciaio

1505326

Fascia di prezzo
35,9923 € - 35,9923 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    19.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    10.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505358

Fascia di prezzo
79,4317 € - 79,4317 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M10 21.0 mm (DIA) Acciaio

1505314

Fascia di prezzo
38,8978 € - 38,8978 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    21.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    33.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505353

Fascia di prezzo
71,304 € - 71,304 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M6 17.0 mm (DIA) Acciaio

1505323

Fascia di prezzo
30,8355 € - 30,8355 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    17.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    8.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

1505341

Fascia di prezzo
61,3701 € - 61,3701 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505355

Fascia di prezzo
71,6443 € - 71,6443 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    9.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505370

Fascia di prezzo
100,0455 € - 100,0455 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M6 17.0 mm (DIA) Acciaio

1505322

Fascia di prezzo
30,7439 € - 30,7439 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    17.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    8.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 14.0 mm (DIA) M5 Alluminio

1505334

Fascia di prezzo
53,4518 € - 53,4518 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    23.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    21.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    6.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505367

Fascia di prezzo
93,4883 € - 93,4883 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    15.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

1505342

Fascia di prezzo
69,0659 € - 69,0659 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    9.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505371

Fascia di prezzo
92,546 € - 92,546 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

1505340

Fascia di prezzo
68,3984 € - 68,3984 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M10 21.0 mm (DIA) Acciaio

1505315

Fascia di prezzo
39,9056 € - 39,9056 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    21.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    33.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505362

Fascia di prezzo
100,6737 € - 100,6737 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505352

Fascia di prezzo
78,6333 € - 78,6333 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505354

Fascia di prezzo
79,0391 € - 79,0391 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    9.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505348

Fascia di prezzo
80,0076 € - 80,0076 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505363

Fascia di prezzo
92,8208 € - 92,8208 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

1505343

Fascia di prezzo
61,645 € - 61,645 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    9.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M12

1505318

Fascia di prezzo
43,819 € - 43,819 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    28.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    15.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505359

Fascia di prezzo
71,6443 € - 71,6443 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

1505349

Fascia di prezzo
72,9531 € - 72,9531 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 14.0 mm (DIA) M5 Alluminio

1505335

Fascia di prezzo
54,224 € - 54,224 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    23.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    21.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint