Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,90 € - 9,07 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 13,51 € - 20,79 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 18,85 € - 29,00 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 12,86 € - 19,79 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 6,90 € - 10,62 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acciaio
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 13,40 € - 20,61 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 7,72 € - 11,87 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 14,00 € - 21,54 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 6,65 € - 10,23 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acciaio
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 6,83 € - 10,50 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acciaio
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 42,57 € - 56,76 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Acciaio
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 142,59 € - 190,12 € | Richiedi il lead time qui |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Acciaio
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 70,75 € - 94,33 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 100,91 € - 134,55 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Acciaio
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 37,93 € - 58,36 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 1,42 € - 2,18 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 126,43 € - 168,57 € | Richiedi il lead time qui |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acciaio
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 1,52 € - 2,34 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 1,96 € - 3,01 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 2,16 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio
|
5.0
|
26.0
|
10.0