20193171
20193171
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 194,873 € |
| 50 - 99 | 155,9025 € |
| 100 + | 146,1548 € |
| Dimensione forcella | 28x56 |
|---|---|
| Verso del filetto | Right Hand |
| Tipo filetto | Fine |
| d1 tol. H9 | 28.0 |
| l1 ±0.5 | 56.0 |
| d2 | M27 |
| d3 | 48.0 |
| l2 ±0.5 | 148.0 |
| l3 | 112.0 |
| l4 | 40.0 |
| w1 tol. B13 | 28.0 |
| w2 | 28.0 |
| w3 tol. h11 | 55.0 |
| w4 | 55.0 |
| Peso g | 1500.0 |
| Finitura | Zincato |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare