I giunti a forcella in acciaio, con clip di fissaggio, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono bloccate in posizione dalle clip di fissaggio. Formano un collegamento a forma di U tra due aste o alberi per consentire movimenti di trazione o di spinta lineare.
La clip di fissaggio si blocca in posizione attorno alla base della forcella, impedendo disconnessioni accidentali e garantendo un assemblaggio pulito e compatto. Il materiale in acciaio garantisce longevità e resistenza a forze elevate, nonché resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, è possibile smontare il giunto per effettuare la manutenzione rimuovendo la clip di fissaggio. Ciò consente la verifica, la lubrificazione e la sostituzione dei componenti.
I giunti a forcella sono comunemente impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici, alle estremità dei tenditori o per cavi metallici per la tensione e vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'automotive e la produzione manifatturiera.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Verso del filetto | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,52 € - 3,87 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
2,16 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
2,03 € - 3,12 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
1,35 € - 2,07 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
25,97 € - 37,10 € | Richiedi il lead time qui |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
28,99 € - 41,41 € | Richiedi il lead time qui |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
95,44 € - 136,34 € | Richiedi il lead time qui |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
25,97 € - 37,10 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
7,41 € - 10,58 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
7,39 € - 10,55 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
17,65 € - 25,21 € | Richiedi il lead time qui |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
8,37 € - 11,95 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
11,23 € - 16,04 € | Richiedi il lead time qui |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
19,66 € - 28,08 € | Richiedi il lead time qui |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
11,23 € - 16,04 € | Richiedi il lead time qui |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
8,44 € - 12,05 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
8,37 € - 11,95 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
7,39 € - 10,55 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
46,74 € - 66,77 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
11,23 € - 16,04 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare